For montering på de eksisterende gjengeboltene. Med systemlåsing på tre sider.
- Art.nr:
- SZ 6730710
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Lengde
- 700 mm
- Montasjetips
- For utbygging av 1600 mm brede pultover- og -midtdeler og deksel CX, kreves det 2 x 800 mm lange skinner for innvendig utbygging CX.
- Henvisning
- Vær oppmerksom på montasjeanvisningen og jordingskabelbrosjyren til de respektive skap- eller kapslingssystemene.
- Passer for
- Kapslingstype: Styrepult CX
CX pult mellomdel
CX pultunderdel
Bredde: = 800 mm
Høyde: = 970 mm - Pakkeenhet
- 4 stk.
- Nettovekt
- 2 kg
- Bruttovekt
- 2,315 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177983564
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- SZ-skinne for innvendig utbygging, for CX, for BxH: 800 mm
- Dokumentasjon
- Veiledning