For montering i kapslingen, uten mekaniske bearbeiding. Montering er mulig helt rundt på side-, bunn- og takflater.
- Art.nr:
- AE 2383210
- Produktbeskrivelse
- For montering i kapslingen, uten mekaniske bearbeiding. Montering er mulig helt rundt på side-, bunn- og takflater. Variabel med 2 systemhullrekker, danner ekstra montasjenivå for f.eks.: TS systemchassis, apparatskapbelysning, dørposisjonsbryter, dørstopper, kabelslangeholder
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Henvisning
- Andre påbyggingsmuligheter: Montasjeplater, kan hektes inn, TS 8612.400
- Montasjeplater, kan fastskrues, stor, TS 8612.410.
- Montasjeplater, kan fastskrues, liten, PS 4532.000.
- Montasjevinkel, PS 4597.000
- Passer for
- Kapslingstype: AE
Dybde: = 210 mm - Pakkeenhet
- 4 stk.
- Nettovekt
- 0,6 kg
- Bruttovekt
- 0,7 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177687417
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- AE Skinner for innvendig utbygging, for AE, for D: 210 mm
- Dokumentasjon
- Info sheet