For montering på de eksisterende gjengeboltene. Med systemhulling på tre sider.
- Art.nr:
- SZ 5001050
- Produktbeskrivelse
- For montering på de eksisterende gjengeboltene. Med profil på tre sider.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Lengde
- 510 mm
- Monteringsmuligheter
- Vær oppmerksom på de forskjellige montasjemulighetene i skapsystemene TP og kompaktapparatskap HD. Disse finner du i de respektive monteringsanvisningene.
- Passer for
- Kapslingstype: Kompaktapparatskap HD
TP - Pakkeenhet
- 4 stk.
- Nettovekt
- 1,44 kg
- Bruttovekt
- 1,639 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177479586
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- SZ-skinne for innvendig utbygging, for CM, TP, L: 510 mm