For utforming av en fleksibel innvendig utbygging og for montering av flere innbyggingskomponenter. Systemchassisene kan innhektes i skapdybden mellom to montasjerammer.
- Art.nr:
- DK 7000678
- Produktbeskrivelse
- Systemchassis kan monteres mellom to montasjerammer med 19"-nivåavstand på 650-820 mm. En ekstra fastskruing sikrer enheten.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. montasjeskruer
- Passer for
- for TS, TE, TX CableNet
- Lengde
- 530: 700 mm
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 1,64 kg
- Bruttovekt
- 1,84 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177435551
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- DK systemchassis, for TS, TX CableNet, TE, 17 x 73 mm, L: 530 - 700 mm