Alternativet til TS system-chassiset 17 x 73 mm, med utsparinger for bur-/innstikkmuttere istedenfor spalteåpningen oppe og nede. Hektes enkelt inn og sikres.
- Art.nr:
- TS 8612500
- Produktbeskrivelse
- Alternativet til TS system-chassiset 17 x 73 mm, med utsparinger for bur-/innstikkmuttere istedenfor spalteåpningen oppe og nede. Hektes enkelt inn og sikres.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. montasjeskruer
- Monteringsmuligheter
- På den vertikale TS, VX SE skapprofilen
- Passer for
- Kapslingstype: Det innvendige montasjenivået
Bredde/dybde: 1.000 mm - Pakkeenhet
- 4 stk.
- Nettovekt
- 4,264 kg
- Bruttovekt
- 4,463 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177331051
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- DK TS Systemchassiss, 23 x 73 mm, for det innvendige montasjenivået: B/D: 1000 mm