Når den er montert direkte på de innvendige flatene (f.eks. tak), blir tunge påbygg avstivet. Når den er montert på siden eller bak, kan skapet skrues sikkert fast til maskinen.
- Art.nr:
- TS 8612660
- Utførelse
- for det innvendige montasjenivået
- Produktbeskrivelse
- Når den er montert direkte på de innvendige flatene (f.eks. tak), blir tunge påbygg avstivet. Når den er montert på siden eller bak, kan skapet skrues sikkert fast til maskinen. den doble profilen med 11 hullrekker gir mange ekstra muligheter for innvendig oppbygging.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Monteringsmuligheter
- På den vertikale og horisontale TS, VX SE skapprofilen
- Passer for
- Kapslingstype: Det innvendige montasjenivået
Bredde/dybde: 600 mm - Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 2,8 kg
- Bruttovekt
- 3,02 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177267060
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- TS TS Montasjechassis, 45 x 88 mm, for det innvendige montasjenivået: for BD: 600 mm
- Dokumentasjon
- Veiledning