TS montasjeskinne 25 x 38 mm

Art.nr: TS 8612760

For tunge komponenter, med montasje-utsparinger. Montasjemuligheter på den vertikale TS skapprofilen.

Art.nr:
TS 8612760
Produktbeskrivelse
For tunge komponenter, med montasje-utsparinger.
Materiale
Stålplate, 3,0 mm
Overflate
Forsinket
Leveringsomfang
Inkl. montasjeskruer
Monteringsmuligheter
På den vertikale TS, VX SE skapprofilen
9 mm runde utsparinger på alle sider i 25 mm-rammen
For oppbygging av bæreskinner, system-bæreskinner, C-profilskinner 30/15, kabelfangskinner (vinkelprofil) og egne påbygg
Henvisning
I forbindelse med festemutteren spesielt godt egnet for dynamiske forbindelser
Passer for
Bredde/dybde: 600 mm
Pakkeenhet
2 stk.
Nettovekt
1,648 kg
Bruttovekt
1,96 kg
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177429147
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
TS Montasjeskinne 25 x 38 mm, for BD: 600 mm
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Teknikk i detalj