For montering på den vertikale TS-skapprofilen på det ytterste montasjenivået, på den horisontale TS skapprofilen og på bunnutbyggingsskinnen for CM.
- Art.nr:
- TS 8612260
- Produktbeskrivelse
- Hektes lettvint inn og sikres med en skrue. Innhektingsteknikken forenkler monteringen og demonteringen. Sikring er nødvendig på en side, kan også gjøres på begge sider ved behov.
- Materiale
- Stålplate
- Leveringsomfang
- Inkl. montasjeskruer
- Monteringsmuligheter
- På den vertikale TS, VX SE skapprofilen, på det ytterste montasjenivået
- På den horisontale TS, VX SE skapprofilen
- På bunnutbyggingsskinne for TP
- Henvisning
- For skap med montasjeplate er 2 montasjeskinner inkludert i leveringsomfanget.
- Passer for
- Bredde/dybde: 600 mm
- Pakkeenhet
- 4 stk.
- Nettovekt
- 2,5 kg
- Bruttovekt
- 2,669 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177213104
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- TS Montasjeskinne 18 x 38 mm, for B/D: 600 mm