Montasjestag for VX, TS, VX SE, TP, AX

Art.nr: TS 4309000

El nummer: E2432161

For enkelt feste av kabelkanaler, kabelslange-holdere, berøringsbeskyttelses-avdekninger, dørmonteringer, kabeloppsamling og kabelfeste.

Art.nr:
TS 4309000
Produktbeskrivelse
For enkelt feste av kabelkanaler, kabelslange-holdere, berøringsbeskyttelses-avdekninger, dørmonteringer, kabeloppsamling og kabelfeste.
Tekniske data
Hulldiameter Ø 4,5 mm i hullraster 25 mm
Materiale
Stålplate
Overflate
Forsinket
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Lengde
390 mm
Passer til dørbredde
500 mm
Monteringsmuligheter VX
In door width 500 mm
Montasjemuligheter VX SE
In door width 500 mm
In enclosure depth 400 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility
Monteringsmuligheter AX
I dørbredde 500 mm med 3-punkts låssystem, i den låsbare døren
In enclosure width 400 mm and in enclosure height 500 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
Monteringsmuligheter, AX rustfritt stål
I kapslingsbredde 400 mm
I kapslingshøyde/-bredde 500 mm
Monteringsmuligheter, AX-plast
In door width 500 mm
Monteringsmuligheter, AX 3-delt
I kapslingsdybde 573 mm
Monteringsmuligheter TS
In door width 500 mm
In enclosure width/depth 400 mm on the inner mounting level
Monteringsmuligheter TP
In consoles for 3-part assembly, at the height of the enclosure cover, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD
Montasjemuligheter VX sokkel, rustfritt stål
I sokkeldybde 500 mm, i forbindelse med innvendige torx M6 og mutter M6
Passer for
Kapslingstype: VX
TS
VX SE
TP
AX
AX-plast
Veggskap AX, 3-delt
Bredde/dybde: 400 mm
Passer for
Sokkelsystem VX, rustfritt stål
Pakkeenhet
20 stk.
Nettovekt
3,78 kg
Bruttovekt
4,1 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
18,68 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177098510
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
TS montasjestag, for TS, VX SE, TP, AX for innvendige montasjenivået: for B/D: 400 mm, for dørbredde: 500 mm, L: 390 mm
Forklaringer
PCF-declaration
Dokumentasjon
Info sheet
Datablad
Teknikk i detalj