For enkelt feste av kabelkanaler, kabelslange-holdere, berøringsbeskyttelses-avdekninger, dørmonteringer, kabeloppsamling og kabelfeste.
- Art.nr:
- TS 4579000
- Produktbeskrivelse
- For enkelt feste av kabelkanaler, kabelslange-holdere, berøringsbeskyttelses-avdekninger, dørmonteringer, kabeloppsamling og kabelfeste.
- Tekniske data
- Hulldiameter Ø 4,5 mm i hullraster 25 mm
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Lengde
- 790 mm
- Passer til dørbredde
- 900 mm
- Montasjemuligheter VX SE
- In door width 900 mm
- In enclosure width 800 mm, on the inner mounting level
- Monteringsmuligheter AX
- In enclosure width 800 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
- Monteringsmuligheter, AX rustfritt stål
- I kapslingsbredde 800 mm
- I dørbredde 800 mm, i forbindelse med den dørhullprofilen
- Monteringsmuligheter TS
- In enclosure width/depth 800 mm, on the inner mounting level
- Monteringsmuligheter TP
- In TP pedestal and one-piece console pedestal width 800 mm, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD
- Passer for
- Kapslingstype: TS
VX SE
TP
AX
Bredde/dybde: 800 mm - Pakkeenhet
- 20 stk.
- Nettovekt
- 8 kg
- Bruttovekt
- 8,1 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 37,23 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177103351
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- TS montasjestag, for TS, VX SE, TP, for innvendige montasjenivået: for B/D: 800 mm, for dørbredde: 900 mm, L: 790 mm
- Dokumentasjon
- Info sheet