Montasjestag for VX, TS, VX SE, TP, AX

Art.nr: TS 4594.000

El nummer: E2430913

For enkelt feste av kabelkanaler, kabelslange-holdere, berøringsbeskyttelses-avdekninger, dørmonteringer, kabeloppsamling og kabelfeste.

Art.nr:
TS 4594.000
Produktbeskrivelse
For enkelt feste av kabelkanaler, kabelslange-holdere, berøringsbeskyttelses-avdekninger, dørmonteringer, kabeloppsamling og kabelfeste.
Tekniske data
Hulldiameter Ø 4,5 mm i hullraster 25 mm
Materiale
Stålplate
Overflate
Forsinket
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Lengde
290 mm
Passer til dørbredde
400 mm
Montasjemuligheter VX SE
In door width 400 mm
Monteringsmuligheter AX
In enclosure width 300 mm and in enclosure height 400 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
Monteringsmuligheter, AX rustfritt stål
I kapslingsbredde 300 mm
Monteringsmuligheter, AX-plast
In door width 400 mm
Monteringsmuligheter, AX 3-delt
I kapslingsdybde 473 mm
Monteringsmuligheter TS
In door width 400 mm
Montasjemuligheter VX sokkel, rustfritt stål
I sokkeldybde 400 mm, i forbindelse med innvendige torx-skruer M6 og mutter M6
Passer for
Kapslingstype: VX
TS
VX SE
AX
AX-plast
Veggskap AX, 3-delt
Passer for
Sokkelsystem VX, rustfritt stål
Pakkeenhet
20 stk.
Nettovekt
2,94 kg
Bruttovekt
3,02 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
11,4 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177103726
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
TS montasjestag, for TS, VX SE, TP, for dørbredde: 400 mm, L: 290 mm
Dokumentasjon
Info sheet
Datablad
Teknikk i detalj