Montasjestag for VX, TS, VX SE, TP, AX

Art.nr: TS 4596000

El nummer: E2430914

For enkelt feste av kabelkanaler, kabelslange-holdere, berøringsbeskyttelses-avdekninger, dørmonteringer, kabeloppsamling og kabelfeste.

Art.nr:
TS 4596000
Produktbeskrivelse
For enkelt feste av kabelkanaler, kabelslange-holdere, berøringsbeskyttelses-avdekninger, dørmonteringer, kabeloppsamling og kabelfeste.
Tekniske data
Hulldiameter Ø 4,5 mm i hullraster 25 mm
Materiale
Stålplate
Overflate
Forsinket
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Lengde
490 mm
Passer til dørbredde
600 mm
Monteringsmuligheter VX
In door width 600 mm
Montasjemuligheter VX SE
In door width 600 mm
In enclosure width/depth 500 mm, on the inner mounting level
Monteringsmuligheter AX
I dørbredde 500 mm med 3-punkts låssystem, i den låsbare døren
In enclosure width 500 mm and in enclosure height 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
Monteringsmuligheter, AX rustfritt stål
I kapslingsbredde 500 mm
I kapslingshøyde 600 mm
Monteringsmuligheter, AX-plast
In door width 600 mm
Monteringsmuligheter, AX 3-delt
I kapslingsdybde 673 mm eller i bredden på veggseksjonen
Monteringsmuligheter PC
In door width 600 mm
Monteringsmuligheter IW
In door width 600 mm
Monteringsmuligheter TS
In door width 600 mm
In enclosure width/depth 500 mm, on the inner mounting level
Montasjemuligheter VX sokkel, rustfritt stål
I sokkeldybde 600 mm, i forbindelse med innvendige torx-skruer M6 og mutter M6
Passer for
Kapslingstype: VX
TS
VX SE
PC
IW
AX
AX-plast
Veggskap AX, 3-delt
Bredde/dybde: 500 mm
Passer for
Sokkelsystem VX, rustfritt stål
Pakkeenhet
20 stk.
Nettovekt
4,06 kg
Bruttovekt
5,1 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
19,2 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177103764
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
TS montasjestag, for TS, VX SE, TP, for innvendige montasjenivået: for B/D: 500 mm, for dørbredde: 600 mm, L: 490 mm
Forklaringer
PCF-declaration
Dokumentasjon
Info sheet
Datablad
Teknikk i detalj