- Art.nr:
- TS 4598000
- Produktbeskrivelse
- For enkelt feste av kabelkanaler, kabelslange-holdere, berøringsbeskyttelses-avdekninger, dørmonteringer, kabeloppsamling og kabelfeste.
- Tekniske data
- Hulldiameter Ø 4,5 mm i hullraster 25 mm
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Lengde
- 690 mm
- Passer til dørbredde
- 800 mm
- Monteringsmuligheter VX
- In door width 800 mm
- Montasjemuligheter VX SE
- In door width 800 mm
- Monteringsmuligheter AX
- I dørbredde 800 mm med 3-punkts låssystem, i den låsbare døren
- In enclosure height 800 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
- Monteringsmuligheter, AX-plast
- In door width 800 mm
- Monteringsmuligheter PC
- In door width 800 mm
- Monteringsmuligheter TS
- In door width 800 mm
- Passer for
- Kapslingstype: VX
TS
VX SE
PC
AX
AX-plast
- Pakkeenhet
- 20 stk.
- Nettovekt
- 6,78 kg
- Bruttovekt
- 7,394 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 27,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177103801
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
-
TS montasjestag, for TS, VX SE, TP, for dørbredde: 800 mm, L: 690 mm