Montasjestag for VX, TS, VX SE, TP, AX

Art.nr: TS 4599000

El nummer: E2430916

For enkelt feste av kabelkanaler, kabelslange-holdere, berøringsbeskyttelses-avdekninger, dørmonteringer, kabeloppsamling og kabelfeste.

Art.nr:
TS 4599000
Produktbeskrivelse
For enkelt feste av kabelkanaler, kabelslange-holdere, berøringsbeskyttelses-avdekninger, dørmonteringer, kabeloppsamling og kabelfeste.
Tekniske data
Hulldiameter Ø 4,5 mm i hullraster 25 mm
Materiale
Stålplate
Overflate
Forsinket
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Lengde
890 mm
Passer til dørbredde
1 000 mm
Monteringsmuligheter VX
In door width 1000 mm
Monteringsmuligheter AX
I kapslingshøyde 1000 mm, i forbindelse med skinne for innvendig utbygging av AX
Monteringsmuligheter, AX rustfritt stål
I kapslingshøyde 1000 mm
Monteringsmuligheter TS
In door width 1000 mm
Passer for
Kapslingstype: VX
TS
AX
Pakkeenhet
20 stk.
Nettovekt
9,3 kg
Bruttovekt
9,42 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
41,87 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177103825
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
TS montasjestag, for TS, VX SE, TP, for dørbredde: 1000 mm, L: 890 mm
Forklaringer
PCF-declaration
Dokumentasjon
Info sheet
Datablad
Teknikk i detalj