For enkelt feste av kabelkanaler, kabelslange-holdere, berøringsbeskyttelses-avdekninger, dørmonteringer, kabeloppsamling og kabelfeste.
- Art.nr:
- TS 4599200
- Produktbeskrivelse
- For enkelt feste av kabelkanaler, kabelslange-holdere, berøringsbeskyttelses-avdekninger, dørmonteringer, kabeloppsamling og kabelfeste.
- Tekniske data
- Hulldiameter Ø 4,5 mm i hullraster 25 mm
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Lengde
- 700 mm
- Passer til dørbredde
- 760 mm
- Monteringsmuligheter AX
- In door width 760 mm, with cam lock
- Monteringsmuligheter, AX rustfritt stål
- I dørbredde 760 mm, med eksklusivlås, i forbindelse med dørhullprofilen
- Passer for
- Kapslingstype: AX
Bredde/dybde: 760 mm - Pakkeenhet
- 20 stk.
- Nettovekt
- 7,24 kg
- Bruttovekt
- 7,28 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 33,06 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177939028
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- TS Montasjestag, for dørbredde 760 mm
- Dokumentasjon
- Info sheet