Montasjestag for VX, TS, VX SE, TP, AX

Art.nr: TS 8800130

For enkelt feste av kabelkanaler, kabelslange-holdere, berøringsbeskyttelses-avdekninger, dørmonteringer, kabeloppsamling og kabelfeste.

Art.nr:
TS 8800130
Produktbeskrivelse
For enkelt feste av kabelkanaler, kabelslange-holdere, berøringsbeskyttelses-avdekninger, dørmonteringer, kabeloppsamling og kabelfeste.
Tekniske data
Hulldiameter Ø 4,5 mm i hullraster 25 mm
Materiale
Stålplate
Overflate
Forsinket
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Lengde
590 mm
Montasjemuligheter VX SE
In enclosure width/depth 600 mm, on the inner mounting level
Monteringsmuligheter AX
In enclosure height 700 mm and in enclosure width 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
Monteringsmuligheter, AX rustfritt stål
I kapslingsbredde 600 mm
Monteringsmuligheter PC
In enclosure width 600 mm, on the inner mounting level
Monteringsmuligheter IW
In enclosure width/depth 600 mm, on the inner mounting level
Monteringsmuligheter TS
In enclosure width/depth 600 mm, on the inner mounting level
Monteringsmuligheter TP
In TP pedestal and one-piece console pedestal width 600 mm, in conjunction with rail for interior installation TP, compact enclosure HD
Passer for
Kapslingstype: TS
VX SE
TP
PC
IW
AX
Bredde/dybde: 600 mm
Pakkeenhet
20 stk.
Nettovekt
5,86 kg
Bruttovekt
6,165 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
27,96 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177212503
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
TS montasjestag, for TS, VX SE, TP, for innvendige montasjenivået: for B/D: 600 mm, L: 590 mm
Forklaringer
PCF-declaration
Dokumentasjon
Info sheet
Datablad
Teknikk i detalj