Adapterskinne for PS-kompatibilitet

Art.nr: TS 8800300

Montering i de vertikale TS- skapprofilene for å oppnå kompatibilitet med: PS montasjeskinne, PS montasjechassis, PS sysemchassis.

Art.nr:
TS 8800300
Produktbeskrivelse
For å opprette kompatibilitet med: PS montasjeskinne 23 x 23 mm, PS montasje-chassis 23 x 73 mm og PS systemchassis 23 x 73 mm.
Materiale
Stålplate
Overflate
Forsinket
Leveringsomfang
Inkl. montasjeskruer
Monteringsmuligheter
På den vertikale TS, VX SE skapprofilen
På den horisontale VX SE skapprofilen oppe, i bredden
Passer for
Kapslingstype: TS
Høyde: = 2.000 mm
Pakkeenhet
4 stk.
Nettovekt
4,052 kg
Bruttovekt
4,252 kg
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177212657
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivelse
TS Adapterskinne, for PS-kompatibilitet, for H: 2000 mm
Datablad
Teknikk i detalj