Montasjeskinner 23 x 23 mm for VX, TS, VX SE

Art.nr: SZ 4169000

For montasje på de horisontale og vertikale skapprofilene over ekstra montasjeelementer.

Art.nr:
SZ 4169000
Materiale
Stålplate
Overflate
Forsinket
Lengde
295 mm
Monteringsmuligheter
I VX på vertikal og horisontal skapseksjoner ved bruk av TS monteringsbraketter
I VX SE på vertikal skapprofil med feste-holdestykker i kombinasjon med adapterskinne VX
I VX SE på horisontal profil/i tak med festebraketter i forbindelse med VX adapterskinne i dybden
På den vertikale skapprofilen: Direkte over kombi-holdestykker TS, over adapterskinne for PS-kompatibilitet i forbindelse med holdevinkel, feste-holdestykker eller kombi-holdestykker PS.
På den horisontale skapprofilen: Direkte over holdevinkel, montasje-holdestykker eller kombi-holdestykker PS
Passer for
Kapslingstype: VX
TS
VX SE
Suitable for width or height or depth: 400 mm
Pakkeenhet
12 stk.
Nettovekt
2,052 kg
Bruttovekt
2,22 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
11,45 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177093102
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivelse
SZ Montasjeskinner 23 x 23 mm, for TS, SE, for BHD: 400 mm, L: 295 mm
Forklaringer
PCF-declaration
Datablad
Teknikk i detalj