For montasje på de horisontale og vertikale skapprofilene over ekstra montasjeelementer.
- Art.nr:
- SZ 4175000
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Lengde
- 1 495 mm
- Monteringsmuligheter
- På den vertikale skapprofilen: Direkte over kombi-holdestykker TS, over adapterskinne for PS-kompatibilitet i forbindelse med holdevinkel, feste-holdestykker eller kombi-holdestykker PS.
- På den horisontale skapprofilen: Direkte over holdevinkel, montasje-holdestykker eller kombi-holdestykker PS
- Passer for
- Kapslingstype: VX
TS
VX SE
Suitable for width or height or depth: 1.600 mm - Pakkeenhet
- 6 stk.
- Nettovekt
- 5,394 kg
- Bruttovekt
- 5,677 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 29,09 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177093225
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- SZ Montasjeskinner 23 x 23 mm, for TS, SE, for BHD: 1600 mm, L: 1495 mm