Montasjeskinner 23 x 23 mm for VX, TS, VX SE

Art.nr: SZ 4177000

For montasje på de horisontale og vertikale skapprofilene over ekstra montasjeelementer.

Art.nr:
SZ 4177000
Materiale
Stålplate
Overflate
Forsinket
Lengde
1 895 mm
Monteringsmuligheter
På den vertikale skapprofilen: Direkte over kombi-holdestykker TS, over adapterskinne for PS-kompatibilitet i forbindelse med holdevinkel, feste-holdestykker eller kombi-holdestykker PS.
På den horisontale skapprofilen: Direkte over holdevinkel, montasje-holdestykker eller kombi-holdestykker PS
Passer for
Kapslingstype: VX
TS
VX SE
Suitable for width or height or depth: 2.000 mm
Pakkeenhet
6 stk.
Nettovekt
6,966 kg
Bruttovekt
7,36 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
36,88 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177093263
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivelse
SZ Montasjeskinner 23 x 23 mm, for TS, SE, for BHD: 2000 mm, L: 1895 mm
Forklaringer
PCF-declaration
Datablad
Teknikk i detalj