Montasjeskinner 23 x 23 mm for VX, TS, VX SE

Art.nr: SZ 4178000

For montasje på de horisontale og vertikale skapprofilene over ekstra montasjeelementer.

Art.nr:
SZ 4178000
Materiale
Stålplate
Overflate
Forsinket
Lengde
2 095 mm
Monteringsmuligheter
På den vertikale skapprofilen: Direkte over kombi-holdestykker TS, over adapterskinne for PS-kompatibilitet i forbindelse med holdevinkel, feste-holdestykker eller kombi-holdestykker PS.
På den horisontale skapprofilen: Direkte over holdevinkel, montasje-holdestykker eller kombi-holdestykker PS
Passer for
Kapslingstype: VX
TS
VX SE
Suitable for width or height or depth: 2.200 mm
Pakkeenhet
6 stk.
Nettovekt
9,036 kg
Bruttovekt
9,514 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
40,78 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177093287
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivelse
SZ Montasjeskinner23 x 23 mm, for TS, SE, for BHD: 2200 mm, L: 2095 mm
Forklaringer
PCF-declaration
Datablad
Teknikk i detalj