PS systemchassis 23 x 73 mm for TS, VX SE

Art.nr: SZ 4372000

For direkte montering på de horisontale TS skapprofilene. På de vertikale TS skapprofilene kun mulig med adapter. Hektes ganske enkelt inn i TS-hullrekken og sikres.

Art.nr:
SZ 4372000
Produktbeskrivelse
Variabelt med 5 hullrekker for universal rammeoppbygging eller delmontering. Hektes lettvint inn i systemhullene og sikres.
Materiale
Stålplate
Overflate
Forsinket
Leveringsomfang
Inkl. montasjeskruer
Monteringsmuligheter
På den vertikale TS, VX SE skapprofilen med adapterskinne for VX-kompatibilitet
På den horisontale TS skapprofilen
På den horisontale VX SE skapprofilen nede
På den horisontale VX SE skapprofilen oppe, i bredden
Passer for
Kapslingstype: ES 5000
CS modulskap
TP universalpult
Dybde: = 800 mm
Pakkeenhet
4 stk.
Nettovekt
3 kg
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177099913
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Datablad
Technical Data sheet