For direkte montering på de horisontale TS skapprofilene. På de vertikale TS skapprofilene kun mulig med adapter. Hektes ganske enkelt inn i TS-hullrekken og sikres.
- Art.nr:
- SZ 8800640
- Produktbeskrivelse
- Variabelt med 5 hullrekker for universal rammeoppbygging eller delmontering. Hektes lettvint inn i systemhullene og sikres.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. montasjeskruer
- Monteringsmuligheter
- På den vertikale TS, VX SE skapprofilen med adapterskinne for VX-kompatibilitet
- På den horisontale TS skapprofilen
- På den horisontale VX SE skapprofilen nede
- På den horisontale VX SE skapprofilen oppe, i bredden
- Passer for
- Kapslingstype: TS
VX SE
Bredde/dybde: 400 mm - Pakkeenhet
- 4 stk.
- Nettovekt
- 1,4 kg
- Bruttovekt
- 1,661 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177290228
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- TS Systemchassis, 23 x 73 mm, for TS, SE, for B/D: 400 mm