C-profilskinner 30/15 nach EN 60 715 for VX, TS, VX SE

Art.nr: SZ 4943000

For direkte montering på den horisontale skapprofilen eller på den vertikale skapprofilen ved hjelp av ekstra montasjeelementer

Art.nr:
SZ 4943000
Materiale
Stålplate
Overflate
Forsinket
Lengde
455 mm
Monteringsmuligheter
På det innerste montasjenivået på VX skapprofilen
På den vertikale TS, VX SE skapprofilen med festemutter TS 8800.808 eller adapterskinne for VX-kompatibilitet
På den horisontale VX SE skapprofilen i bredden oppe og nede
På den horisontale VX SE skapprofilen nederst (uten montasjeplate) og på toppen ved hjelp av festemutter 8800.808
På den horisontale TS skapprofilen
I bredden eller dybden på AX 3-delt. Avhengig av monteringssituasjonen må skinnen forkortes til ønsket størrelse.
Passer for
Kapslingstype: VX
TS
Veggskap AX, 3-delt
Bredde/dybde: 500 mm
Pakkeenhet
6 stk.
Nettovekt
1,8 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
9,11 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177114579
ETIM 9
EC000386
ETIM 8
EC000386
ECLASS 8.0
27400602
Produktbeskrivelse
SZ C-profilskinner, 30/15 to EN 60 715, for TS, SE, for B/D: 500 mm, L: 455 mm
Forklaringer
PCF-declaration
Dokumentasjon
Safety instructions
Datablad
Teknikk i detalj