For direkte montering på den horisontale skapprofilen eller på den vertikale skapprofilen ved hjelp av ekstra montasjeelementer
- Art.nr:
- SZ 4944000
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Lengde
- 555 mm
- Monteringsmuligheter
- På det innerste montasjenivået på VX skapprofilen
- På den vertikale TS, VX SE skapprofilen med festemutter TS 8800.808 eller adapterskinne for VX-kompatibilitet
- På den horisontale VX SE skapprofilen i bredden oppe og nede
- På den horisontale VX SE skapprofilen nederst (uten montasjeplate) og på toppen ved hjelp av festemutter 8800.808
- På den horisontale TS skapprofilen
- I bredden eller dybden på AX 3-delt. Avhengig av monteringssituasjonen må skinnen forkortes til ønsket størrelse.
- Montasjemuligheter VX sokkel
- I sokkelbredde 600 mm på sokkelpanelene, i forbindelse med holde-/avstandsstykke
- Montasjemuligheter AX sokkel
- I sokkelbredde 600 mm, i forbindelse med innvendig torx-plateskruer
- Passer for
- Kapslingstype: VX
TS
Veggskap AX, 3-delt
Bredde/dybde: 600 mm - Passer for
- Sokkelsystem AX
- Sokkelsystem VX
- Pakkeenhet
- 6 stk.
- Nettovekt
- 2,118 kg
- Bruttovekt
- 2,4 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 11,12 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177114593
- ETIM 9
- EC000386
- ETIM 8
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400602
- Produktbeskrivelse
- SZ C-profilskinner, 30/15 to EN 60 715, for TS, SE, for B/D: 600 mm, L: 555 mm
- Dokumentasjon
- Safety instructions