C-profilskinner 30/15 nach EN 60 715 for VX, TS, VX SE

Art.nr: SZ 4945000

For direkte montering på den horisontale skapprofilen eller på den vertikale skapprofilen ved hjelp av ekstra montasjeelementer

Art.nr:
SZ 4945000
Materiale
Stålplate
Overflate
Forsinket
Lengde
755 mm
Monteringsmuligheter
På det innerste montasjenivået på VX skapprofilen
På den vertikale TS, VX SE skapprofilen med festemutter TS 8800.808 eller adapterskinne for VX-kompatibilitet
På den horisontale VX SE skapprofilen i bredden oppe og nede
På den horisontale VX SE skapprofilen nederst (uten montasjeplate) og på toppen ved hjelp av festemutter 8800.808
På den horisontale TS skapprofilen
I bredden eller dybden på AX 3-delt. Avhengig av monteringssituasjonen må skinnen forkortes til ønsket størrelse.
Montasjemuligheter VX sokkel
I sokkelbredde 800 mm på sokkelpanelene, i forbindelse med holde-/avstandsstykke
Montasjemuligheter AX sokkel
I sokkelbredde 800 mm, i forbindelse med innvendig torx-plateskruer
Passer for
Kapslingstype: VX
TS
Veggskap AX, 3-delt
Bredde/dybde: 800 mm
Passer for
Sokkelsystem AX
Sokkelsystem VX
Pakkeenhet
6 stk.
Nettovekt
3 kg
Bruttovekt
3,21 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
15,12 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177114616
ETIM 9
EC000386
ETIM 8
EC000386
ECLASS 8.0
27400602
Produktbeskrivelse
SZ C-profilskinner, 30/15 to EN 60 715, for TS, SE, for B/D: 800 mm, L: 755 mm
Forklaringer
PCF-declaration
Dokumentasjon
Safety instructions
Datablad
Teknikk i detalj