C-profilskinner 30/15 nach EN 60 715 for VX, TS, VX SE

Art.nr: SZ 4947000

For direkte montering på den horisontale skapprofilen eller på den vertikale skapprofilen ved hjelp av ekstra montasjeelementer

Art.nr:
SZ 4947000
Materiale
Stålplate
Overflate
Forsinket
Lengde
1 155 mm
Monteringsmuligheter
På det innerste montasjenivået på VX skapprofilen
På den vertikale TS, VX SE skapprofilen med festemutter TS 8800.808 eller adapterskinne for VX-kompatibilitet
På den horisontale VX SE skapprofilen i bredden oppe og nede
På den horisontale VX SE skapprofilen nederst (uten montasjeplate) og på toppen ved hjelp av festemutter 8800.808
På den horisontale TS skapprofilen
I bredden eller dybden på AX 3-delt. Avhengig av monteringssituasjonen må skinnen forkortes til ønsket størrelse.
Montasjemuligheter VX sokkel
I sokkelbredde 1200 mm på sokkelpanelene, i forbindelse med holde-/avstandsstykke
Montasjemuligheter AX sokkel
I sokkelbredde 1200 mm, i forbindelse med innvendig torx-plateskruer
Passer for
Kapslingstype: VX
TS
Veggskap AX, 3-delt
Bredde/dybde: 1.200 mm
Passer for
Sokkelsystem AX
Sokkelsystem VX
Pakkeenhet
6 stk.
Nettovekt
4,68 kg
Bruttovekt
4,86 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
23,14 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177114654
ETIM 9
EC000386
ETIM 8
EC000386
ECLASS 8.0
27400602
Produktbeskrivelse
SZ C-profilskinner, 30/15 to EN 60 715, for TS, SE, for B/D: 1200 mm, L: 1155 mm
Forklaringer
PCF-declaration
Dokumentasjon
Safety instructions
Datablad
Teknikk i detalj