For direkte påbygging mellom de vertikale TS, SE skapprofilene. For feste mellom de horisontale TS, SE skapprofilene trengs det i tillegg en ekstra festevinkel C-profil. Med det universalt utformede montasjestykket kan C-profilskinnene valgfritt monteres på det indre eller ytre nivået på TS 8-rammen.
- Art.nr:
- DK 7828060
- Produktbeskrivelse
- For direkte påbygging mellom de vertikale TS, SE skapprofilene. For feste mellom de horisontale TS, SE skapprofilene trengs det i tillegg en ekstra festevinkel C-profil. Med det universalt utformede montasjestykket kan C-profilskinnene valgfritt monteres på det indre eller ytre nivået på TS 8-rammen.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Lengde
- 498 mm
- Passer for
- Kapslingstype: TS
SE
Bredde: = 600 mm
Dybde: = 600 mm - Pakkeenhet
- 4 stk.
- Nettovekt
- 1,736 kg
- Bruttovekt
- 1,98 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177235052
- ETIM 9
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400501
- Produktbeskrivelse
- DK C-profilskinner, L: 498 mm, for BxD: 600 mm, for TS, SE
- Dokumentasjon
- Info sheet