C-profilskinner for TS, VX SE

Art.nr: DK 7828100

For direkte påbygging mellom de vertikale TS, SE skapprofilene. For feste mellom de horisontale TS, SE skapprofilene trengs det i tillegg en ekstra festevinkel C-profil. Med det universalt utformede montasjestykket kan C-profilskinnene valgfritt monteres på det indre eller ytre nivået på TS 8-rammen.

Art.nr:
DK 7828100
Produktbeskrivelse
For direkte påbygging mellom de vertikale TS, SE skapprofilene. For feste mellom de horisontale TS, SE skapprofilene trengs det i tillegg en ekstra festevinkel C-profil. Med det universalt utformede montasjestykket kan C-profilskinnene valgfritt monteres på det indre eller ytre nivået på TS 8-rammen.
Materiale
Stålplate
Overflate
Forsinket
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Lengde
898 mm
Passer for
Kapslingstype: TS
SE
Bredde: = 1.000 mm
Dybde: = 1.000 mm
Pakkeenhet
4 stk.
Nettovekt
2,936 kg
Bruttovekt
3,137 kg
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177235144
ETIM 9
EC000386
ECLASS 8.0
27400501
Produktbeskrivelse
DK C-profilskinner, L: 898 mm, for BxD: 1000 mm, for TS, SE
Dokumentasjon
Info sheet