For direkte montering på den horisontale skapprofilen.
- Art.nr:
- DK 7102000
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Lengde
- 1 090 mm
- Monteringsmuligheter
- På horisontale skapprofiler
- På den vertikale TS, VX SE skapprofilen med adapterskinne for VX-kompatibilitet
- Passer for
- Kapslingstype: DK-TS
Bredde: 1.200 mm
Dybde: 1.200 mm - Pakkeenhet
- 6 stk.
- Nettovekt
- 5,058 kg
- Bruttovekt
- 5,322 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177124622
- ECLASS 8.0
- 27400501