For tunge komponenter som f.eks. transformatorer. T-hodeskrue og avlange hull i bæreskinnen gir mulighet for alle typer montering.
- Art.nr:
- SZ 4362000
- Produktbeskrivelse
- For tunge komponenter som f.eks. transformatorer. T-hodeskrue og avlange hull i DIN skinnen gir mulighet for alle typer montering.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- 2 systembæreskinner (45 x 25 mm)
4 hakehodeskruer M12 x 60 mm
Festemateriell - Monteringsmuligheter
- På den vertikale TS skapprofilen med festemutter 8800.808, eller med adapterskinne for VX-kompatibilitet, justert i høyden, med TS montasjeskinne 25 x 38 mm
- På den horisontale VX SE-skapprofilen i bredden nede og oppe eller i dybden nede og oppe (uten montasjeplate) over festemutter 8800.808
- På den horisontale TS skapprofilen: i bredde, i dybde (uten montasjeplate)
- På bunnutbyggingsskinne for TP
- Passer for
- Kapslingstype: TS
Bredde: = 800 mm - Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 3,69 kg
- Bruttovekt
- 4,16 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177099692
- ETIM 9
- EC000293
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- SZ Systembæreskinner, for B: 800 mm
- Dokumentasjon
- Veiledning