For tunge komponenter som f.eks. støtteisolatorer eller transformatorer.
- Art.nr:
- TS 4396000
- Utførelse
- ventilert
- Produktbeskrivelse
- For tunge komponenter som f.eks. støtteisolatorer eller transformatorer.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Monteringsmuligheter
- På det innerste montasjenivået på VX skapprofilen
- På den vertikale TS skapprofilen med festemutter 8800.808, eller med adapterskinne for VX-kompatibilitet, justert i høyden, med TS montasjeskinne 25 x 38 mm
- På den horisontale TS skapprofilen: i bredde, i dybde
- På den horisontale VX SE-skapprofilen i bredden nede og oppe eller i dybden nede og oppe med festemutter 8800.808
- Passer for
- Kapslingstype: VX
TS
VX SE
Bredde: = 600 mm
Dybde: = 600 mm - Pakkeenhet
- 4 stk.
- Nettovekt
- 6,232 kg
- Bruttovekt
- 6,58 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 30,99 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177100398
- ETIM 9
- EC001285
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- TS bæreskinne for VX, TS, VX SE, for B/D: 600 mm, perforert