DIN-skinne 75 x 20 mm for VX, TS, VX SE

Art.nr: TS 4398000

For tunge komponenter som f.eks. støtteisolatorer eller transformatorer.

Art.nr:
TS 4398000
Utførelse
ventilert
Produktbeskrivelse
For tunge komponenter som f.eks. støtteisolatorer eller transformatorer.
Materiale
Stålplate
Overflate
Forsinket
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Monteringsmuligheter
På det innerste montasjenivået på VX skapprofilen
På den vertikale TS skapprofilen med festemutter 8800.808, eller med adapterskinne for VX-kompatibilitet, justert i høyden, med TS montasjeskinne 25 x 38 mm
På den horisontale TS skapprofilen: i bredde, i dybde
På den horisontale VX SE-skapprofilen i bredden nede og oppe eller i dybden nede og oppe med festemutter 8800.808
Passer for
Kapslingstype: VX
TS
VX SE
Bredde: = 800 mm
Dybde: = 800 mm
Pakkeenhet
4 stk.
Nettovekt
8,432 kg
Bruttovekt
8,875 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
41,87 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177100411
ETIM 9
EC001285
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
TS bæreskinne for VX, TS, VX SE, for B/D: 800 mm, perforert
Forklaringer
PCF-declaration
Dokumentasjon
Info sheet
Load brochure
Datablad
Teknikk i detalj