For snappfesting av klemmer eller andre komponenter med snappteknologi iht. EN 60 715.
- Art.nr:
- SZ 4933000
- Produktbeskrivelse
- For snappfesting av klemmer eller andre komponenter med snappteknologi iht. EN 60 715.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Lengde bæreskinne
- 455 mm
- Passer for
- Kapslingstype: VX
TS
Bredde: = 500 mm
Dybde: = 500 mm - Pakkeenhet
- 6 stk.
- Nettovekt
- 1,602 kg
- Bruttovekt
- 1,69 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 7,85 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177114371
- ETIM 9
- EC001285
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27400602
- Produktbeskrivelse
- SZ Bæreskinner TH 35/15 to EN 60 715, for TS, SE, for B/D: 500 mm, L: 455 mm
- Dokumentasjon
- Safety instructions