DIN-skinne TH 35/15 nach EN 60 715 for VX, TS, VX SE

Art.nr: SZ 4937000

El nummer: E2432312

For snappfesting av klemmer eller andre komponenter med snappteknologi iht. EN 60 715.

Art.nr:
SZ 4937000
Produktbeskrivelse
For snappfesting av klemmer eller andre komponenter med snappteknologi iht. EN 60 715.
Materiale
Stålplate
Overflate
Forsinket
Lengde bæreskinne
1 155 mm
Montasjemuligheter AX sokkel
I sokkelbredde 1200 mm
Passer for
Kapslingstype: VX
TS
Bredde: = 1.200 mm
Dybde: = 1.200 mm
Passer for
Sokkelsystem AX
Pakkeenhet
6 stk.
Nettovekt
4,152 kg
Bruttovekt
4,3 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
19,92 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177114456
ETIM 9
EC001285
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27400602
Produktbeskrivelse
SZ Bæreskinner TH 35/15 to EN 60 715, for TS, SE, for B/D: 1200 mm, L: 1155 mm
Forklaringer
PCF-declaration
Dokumentasjon
Safety instructions