Lengde tilpasset skapbredden.
- Art.nr:
- SZ 2315000
- Utførelse
- TH 35/7,5
- Produktbeskrivelse
- 길이는 인클로저 폭에 맞춰져 있음.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Lengde bæreskinne
- 187 mm
- Passer for
- Kapslingstype: AX
KX
AE
KL
KL-HD
Bredde: = 200 mm - Pakkeenhet
- 10 stk.
- Nettovekt
- 0,6 kg
- Bruttovekt
- 0,61 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177021020
- ETIM 9
- EC001285
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- SZ DIN-skinne TH 35/7,5 iht. EN 60 715, for B: 200 mm, L: 187 mm
- Dokumentasjon
- Safety instructions