For snappfesting av klemmer eller andre komponenter med snappteknologi iht. EN 60 715.
- Art.nr:
- SZ 2313150
- Utførelse
- TH 35/15
- Produktbeskrivelse
- For snappfesting av klemmer eller andre komponenter med snappteknologi iht. EN 60 715.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Lengde bæreskinne
- 2 m
- Pakkeenhet
- 6 stk.
- Nettovekt
- 7,152 kg
- Bruttovekt
- 7,46 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 29,22 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177020986
- ETIM 9
- EC001285
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- SZ DIN-skinne iht. EN 60 715, utførelse TH 35/15, L: 2000 mm
- Dokumentasjon
- Safety instructions