Denne artikkelen er utgått: 15. jan. 2019
- Art.nr:
- SV 9673920
- Utførelse
- For horisontalt skille av samleskinnerom
- Produktbeskrivelse
- Montasjeprofil med TS-raster på tre sider. Egnet for For oppbygging av en hjelpekonstruksjon for å skille samleskinnerommet, til individuell bruk som stålportal for lett og middels belastning, feste på det indre eller ytre montasjenivået til TS 8-skapet.
- Materiale
- Stålplate, 1,5 mm
- Overflate
- Forsinket
- Lengde
- 137,5 mm
- Passer for
- Kapslingstype: TS 8
- Pakkeenhet
- 12 stk.
- Nettovekt
- 0,6 kg
- Bruttovekt
- 0,666 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177576728
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- SV Montasjeskinne 17x17 mm, L: 137,5 mm, for TS