For montasje i kapslingsdybden, på de eksisterende gjengeboltene, uten mekanisk bearbeiding. Systemhulling på 2 sider. Gir ekstra montasjemuligheter.
- Art.nr:
- CM 5001370
- Produktbeskrivelse
- For montasje i kapslingsdybden, på de eksisterende gjengeboltene, uten mekanisk bearbeiding. Systemhulling på 2 sider. Gir ekstra montasjemuligheter.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Passer for
- Kapslingstype: TP
Dybde: = 400 mm - Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 1 kg
- Bruttovekt
- 1,075 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 4,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177620599
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- Gulvutbyggingsskinne CM, for TP, for T: 400 mm
- Dokumentasjon
- Info sheet