Systemchassis 18 x 64 mm for VX

Art.nr: VX 8617030

El nummer: E2406513

For variabel og individuell innvendig utbygging av skaprammen på det utvendige montasjenivået.

Art.nr:
VX 8617030
Produktbeskrivelse
For variabel og individuell innvendig utbygging av skaprammen på det utvendige montasjenivået.
Fordeler
Hektes enkelt inn i 19"-systemhullene utenfra og sikres
Systemhull på alle fire sider
For allerede rekkemonterte skap kan montering av systemchassisen også skje fra innsiden av skapet
Materiale
Stålplate
Overflate
Forsinket
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Monteringsmuligheter
På det utvendige montasjenivået på skapprofilen
På det utvendige montasjenivået mellom to systemchassis 23 x 64 mm
Passer for
Kapslingstype: VX
Bredde/dybde: 600 mm
Pakkeenhet
4 stk.
Nettovekt
2,2 kg
Bruttovekt
2,52 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
12,21
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177829060
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivelse
VX systemchassis 18 x 64 mm, for utvendig montasjenivå, for B/D: 600 mm
Forklaringer
PCF-declaration
Dokumentasjon
Load brochure
Veiledning