For variabel og individuell innvendig utbygging av skaprammen på det utvendige montasjenivået.
- Art.nr:
- VX 8617050
- Produktbeskrivelse
- For variabel og individuell innvendig utbygging av skaprammen på det utvendige montasjenivået.
- Fordeler
- Hektes enkelt inn i 19"-systemhullene utenfra og sikres
- Systemhull på alle fire sider
- For allerede rekkemonterte skap kan montering av systemchassisen også skje fra innsiden av skapet
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Monteringsmuligheter
- På det utvendige montasjenivået på skapprofilen
- På det utvendige montasjenivået mellom to systemchassis 23 x 64 mm
- Passer for
- Kapslingstype: VX
Bredde/dybde: 1.000 mm - Pakkeenhet
- 4 stk.
- Nettovekt
- 4,28 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 20,22
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177829084
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- VX systemchassis 18 x 64 mm, for utvendig montasjenivå, for B/D: 1000 mm