DIN-skinne 48 x 26 mm for VX, VX SE, PC, IW, AX

Art.nr: VX 8617820

El nummer: E2406556

For tunge komponenter som f.eks. transformatorer. T-hodeskrue og avlange hull i bæreskinnen gir mulighet for alle typer montering.

Art.nr:
VX 8617820
Produktbeskrivelse

Materiale
Stålplate
Overflate
Forsinket
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Monteringsmuligheter VX
In enclosure width 1000 mm, on the inner mounting level and in the base
Montasjemuligheter VX SE
In enclosure width 1000 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
Monteringsmuligheter AX
I skapbredde 1000 mm, i forbindelse med skinne for innvendig utbygging av AX og bunnutbyggingsskinne for AX
Monteringsmuligheter PC
In enclosure width 1000 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
Monteringsmuligheter IW
In enclosure width 1000 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
Passer for
Kapslingstype: VX
VX SE
PC
IW
AX
Styrepult CX
Bredde: = 1.000 mm
Pakkeenhet
2 stk.
Nettovekt
4,64 kg
Bruttovekt
4,913 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
20,87
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177919532
ETIM 9
EC001285
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
VX bæreskinne 48 x 26 mm, for B: 1000 mm
Forklaringer
PCF-declaration
Dokumentasjon
Info sheet
Load brochure