Systemchassis 14 x 39 mm for VX, VX SE, PC, IW, AX

Art.nr: VX 8619700

El nummer: E2406617

For feste av kabelkanal, kabelslangeholder, dørmonteringer osv.

Art.nr:
VX 8619700
Produktbeskrivelse
For feste av kabelkanal, kabelslangeholder, dørmonteringer osv.
Materiale
Stålplate
Overflate
Forsinket
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Distance between fixing points
275 mm
Passer til dørbredde
400 mm
Monteringsmuligheter VX
In door width 400 mm
Monteringsmuligheter AX
In enclosure width 300 mm and in enclosure height 400 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
Monteringsmuligheter, AX rustfritt stål
I kapslingsbredde 300 mm
Monteringsmuligheter, AX-plast
In door width 400 mm
Monteringsmuligheter, AX 3-delt
I kapslingsdybde 473 mm
Monteringsmuligheter CX
I pultunderdel i kapslingsdybde 400 mm
I styrepult underdel i husdybde 400 mm
Montasjetips
For montering i AX stålplate kun i forbindelse med skinner for innvendig utbygging AX
Henvisning
For utbygging med egne komponenter på systemchassisen er plateskruer eller gjengeformede skruer M5 nødvendig
Passer for
Kapslingstype: VX
AX
AX-plast
Veggskap AX, 3-delt
Styrepult CX
CX pultunderdel
Suitable for width or height or depth: 400 mm
Pakkeenhet
4 stk.
Nettovekt
0,68 kg
Bruttovekt
0,686 kg
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177924659
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivelse
VX Systemchassis 14 x 39 mm, for dørbredde: 400 mm
Forklaringer
PCF-declaration
Dokumentasjon
Load brochure
Veiledning