- Art.nr:
- VX 8619730
- Produktbeskrivelse
- For feste av kabelkanal, kabelslangeholder, dørmonteringer osv.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Distance between fixing points
- 675 mm
- Passer til dørbredde
- 800 mm
- Monteringsmuligheter VX
- In door width 800 mm
- Montasjemuligheter VX SE
- In door width 800 mm
- Monteringsmuligheter AX
- In enclosure height 800 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
- Monteringsmuligheter, AX rustfritt stål
- I kapslingshøyde 800 mm
- Monteringsmuligheter, AX-plast
- In door width 800 mm
- Monteringsmuligheter PC
- In door width 800 mm
- Monteringsmuligheter CX
- In door width 800 mm
- Montasjemuligheter VX sokkel
- I sokkelbredde 850 mm ved montering på sokkel-hjørneprofiler
- Montasjetips
- For montering i AX stålplate kun i forbindelse med skinner for innvendig utbygging AX
- Henvisning
- For utbygging med egne komponenter på systemchassisen er plateskruer eller gjengeformede skruer M5 nødvendig
- Passer for
- Kapslingstype: VX
VX SE
PC
AX
AX-plast
Styrepult CX
CX pultunderdel
Suitable for width or height or depth: 800 mm
- Passer for
- Sokkelsystem VX
- Pakkeenhet
- 4 stk.
- Nettovekt
- 1,4 kg
- Bruttovekt
- 1,588 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177924666
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
-
VX Systemchassis 14 x 39 mm, for dørbredde: 800 mm