For variabel og individuell innvendig utbygging av skaprammen på det innvendige montasjenivået.
- Art.nr:
- VX 8100733
- Produktbeskrivelse
- For variabel og individuell innvendig utbygging av skaprammen på det innvendige montasjenivået.
- Fordeler
- Hektes enkelt inn i systemhullene og sikres
- Systemhull på alle fire sider
- Hull oppe og nede for burmuttere for feste av egne komponenter med metriske skruer
- Materiale
- Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Monteringsmuligheter
- I VX på det innvendige montasjenivået på skapprofilen VX
- I VX SE på skapprofilen i kombinasjon med adapterskinne VX
- På tilsvarende systemchassis under hverandre
- Passer for
- Kapslingstype: VX
VX SE
Bredde/dybde: 800 mm - Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 1,788 kg
- Bruttovekt
- 2,02 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 63,92
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177924529
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- VX systemchassis 23x89 mm, for B/D: 800 mm, rustfritt stål, 1.4301