For variabel og individuell innvendig utbygging av skaprammen på det innvendige montasjenivået.
- Art.nr:
- VX 8617700
- Produktbeskrivelse
- For variabel og individuell innvendig utbygging av skaprammen på det innvendige montasjenivået.
- Fordeler
- Kan også brukes i kombinasjon med annen chassis
- Klargjort på baksiden for feste av kabelklemmer for optimal kabelføring i skapet
- Enkelt i systemprofilen, også med montasjeplaten i bakerste posisjon
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Monteringsmuligheter
- I VX på det innvendige montasjenivået på skapprofilen VX
- I VX SE på skapprofilen i kombinasjon med adapterskinne VX
- null
- Henvisning
- For skap med montasjeplate er 2 montasjeskinner inkludert i leveringsomfanget.
- Passer for
- Kapslingstype: VX
VX SE
Bredde/dybde: 400 mm - Pakkeenhet
- 4 stk.
- Nettovekt
- 1,428 kg
- Bruttovekt
- 1,524 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 6,08
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177921702
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- VX montasjeskinne 18 x 38 mm, for B/D: 400 mm
- Dokumentasjon
- Info sheet
- Load brochure
- Veiledning