Montasjeskinne 18 x 39 mm for VX, VX SE

Art.nr: VX 8617730

El nummer: E2406553

For variabel og individuell innvendig utbygging av skaprammen på det innvendige montasjenivået.

Art.nr:
VX 8617730
Produktbeskrivelse
For variabel og individuell innvendig utbygging av skaprammen på det innvendige montasjenivået.
Fordeler
Kan også brukes i kombinasjon med annen chassis
Klargjort på baksiden for feste av kabelklemmer for optimal kabelføring i skapet
Enkelt i systemprofilen, også med montasjeplaten i bakerste posisjon
Materiale
Stålplate
Overflate
Forsinket
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Monteringsmuligheter
I VX på det innvendige montasjenivået på skapprofilen VX
I VX SE på skapprofilen i kombinasjon med adapterskinne VX
null
Henvisning
For skap med montasjeplate er 2 montasjeskinner inkludert i leveringsomfanget.
Passer for
Kapslingstype: VX
VX SE
Bredde/dybde: 800 mm
Pakkeenhet
4 stk.
Nettovekt
3,2 kg
Bruttovekt
3,44 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
39,55
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177921733
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivelse
VX montasjeskinne 18 x 38 mm, for B/D: 800 mm
Forklaringer
PCF-declaration
Dokumentasjon
Info sheet
Load brochure
Veiledning