For raskt og sikkert feste av kabelkanaler, montasjeplater, profilskinner på DIN-skinne 35/7,5 og TS 35/15 iht. EN 60 715.
- Art.nr:
- SZ 2309000
- Produktbeskrivelse
- For raskt og sikkert feste av kabelkanaler, montasjeplater, profilskinner på DIN-skinne 35/7,5 og TS 35/15 iht. EN 60 715.
- Fordeler
- Montasjeklipset forhåndsmonteres på delen som skal installeres og klikkes til slutt på bæreskinnen.
- Materiale
- Bunnplate
- Pakkeenhet
- 30 stk.
- Nettovekt
- 0,18 kg
- Bruttovekt
- 0,196 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177020887
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- SZ Montasjeklips, for DIN skinner
- Dokumentasjon
- Veiledning