Montasjeplatene kan brukes i skapet for videre utvidelsesmuligheter.
- Art.nr:
- TS 8612400
- Utførelse
- kan hektes inn
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. montasjeskruer
- Monteringsmuligheter
- På det innvendige og utvendige montasjenivået på skapprofilen
- TS systemchassis 17 x 73 mm
- Skinne for innvendig utbygging AX
- Dørhullprofil
- Pakkeenhet
- 4 stk.
- Nettovekt
- 0,8 kg
- Bruttovekt
- 0,868 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177230880
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Produktbeskrivelse
- TS Montasjebraketter, kan hektes inn
- Dokumentasjon
- Info sheet