Kan fastskrues, med integrert hatteskinne for direkte montering av komponenter som turtallsregulator, temperaturregulator for apparatets innvendige temperatur og hygrostat.
- Art.nr:
- TS 7526964
- Produktbeskrivelse
- For direkte montering av komponenter som turtallsregulator, termostat for apparatets innvendige temperatur og hygrostat.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Montasjeplate
Inkl. festetilbehør - Passer for
- Kapslingstype: AX
VX
VX SE
AX IT
VX IT
TE - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,196 kg
- Bruttovekt
- 0,206 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177246799
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- TS 8 montasjekort, med integrert DIN-skinne for direkte festing av komponenter, for AX, VX, VX SE, AX IT, VX IT, TE stålplate, forsinket
- Dokumentasjon
- Info sheet